Misurazione accurata della conduttività quando il sensore è rivestito
Durante il processo di desalinizzazione, l'acqua di mare trattata viene riscaldata in un evaporatore con il vapore risultante raccolto e reinserito nel condensatore. Il prodotto del condensatore è acqua potabile, mentre il prodotto dell'evaporatore viene rimosso come salamoia. Se la concentrazione di solfato di calcio diventa troppo alta, possono verificarsi incrostazioni nell'evaporatore. Viene misurata la conduttività nell'evaporatore per controllare le incrostazioni attivando la rimozione della salamoia pesante. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è un'ottima soluzione per questa applicazione in quanto fornisce misure accurate anche quando rivestito.