Rimuovere l'ammoniaca tossica dai flussi di acque reflue
Il trattamento avanzato delle acque fognarie dopo i bacini di aerazione può comprendere un processo di nitrificazione e denitrificazione in due gradini per la rimozione dell'azoto. La maggior parte dell'azoto è sotto forma di ammoniaca e può essere tossico per la vita acquatica. I batteri nitrificanti presenti nei bacini di nitrificazione convertono l'ammoniaca in nitrati, mentre i batteri denitrizzanti convertono i nitrati in gas azoto, che viene rimosso. L'ossigeno disciolto (DO) è fondamentale per la nitrificazione e la denitrificazione poiché i microrganismi consumano ossigeno per crescere e prosperare. La concentrazione di ossigeno disciolto viene misurata e controllata facendo ribollire aria o ossigeno dal fondo delle vaschette. La concentrazione di ossigeno deve rimanere sufficientemente alta da sostenere i microrganismi, ma l'alimentazione di troppo ossigeno al bacino comporta un costoso spreco di energia della pompa.