Proteggere gli asset con il monitoraggio non intrusivo della corrosione.
Il monitoraggio della corrosione nelle applicazioni su acque reflue è essenziale per garantire la longevità e l'affidabilità delle infrastrutture come tubazioni, impianti di trattamento e serbatoi di stoccaggio. La natura aggressiva delle acque reflue, con solfuro di idrogeno, livelli di pH fluttuanti e altre sostanze chimiche corrosive, pone rischi significativi per i metalli e i calcestruzzi. L'utilizzo di dispositivi di misurazione dello spessore a ultrasuoni (UT) non invasivi fornisce dati altamente accurati e in tempo reale, consentendo una valutazione continua dei tassi di corrosione e una rapida identificazione delle aree critiche. Questo approccio consente una pianificazione della manutenzione proattiva, prevenendo guasti costosi e prolunga la vita utile delle apparecchiature. Inoltre, garantisce la conformità alle normative ambientali e supporta il funzionamento sicuro delle strutture per le acque reflue. L'integrazione del monitoraggio della corrosione con le strategie di manutenzione predittiva ottimizza l'utilizzo degli asset, riduce i tempi di fermo e migliora l'efficienza complessiva e la sostenibilità dei sistemi di gestione delle acque reflue.