Misurazione wireless della pressione nei sistemi di filtrazione e distribuzione

I trasmettitori di pressione wireless Rosemount aiutano a rilevare tempestivamente le incrostazioni dei filtri e le variazioni di pressione, senza dover aggiungere cablaggi.

Water recycling on sewage treatment station.

Migliorare la visibilità e rilevare i problemi tempestivamente

I sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue sono difficili da monitorare perché le risorse sono ampiamente distribuite, le prestazioni di filtrazione possono degradarsi lentamente e i problemi di pressione spesso passano inosservati fino a quando non si verificano guasti. Il cablaggio della strumentazione attraverso tubazioni, filtri e stazioni remote è costoso e il numero di punti di misura della pressione che i servizi di pubblica utilità possono giustificare è limitato. In questo modo si creano punti ciechi che portano a perdite non rilevate, filtri intasati e controllo della portata inefficiente. I trasmettitori di pressione wireless Rosemount eliminano queste lacune agevolando l'aggiunta di punti di misura della pressione ovunque siano necessari. Installati sui sistemi di filtrazione, i trasmettitori di pressione wireless permettono di monitorare la pressione differenziale per identificare tempestivamente le incrostazioni e mantenere le prestazioni. Attraverso le reti di distribuzione, forniscono dati di pressione continui per aiutare a rilevare perdite, cadute di pressione ed eventi anomali in tempo reale. Espandendo la visibilità senza i costi del cablaggio, i trasmettitori di pressione wireless Rosemount aiutano i servizi di pubblica utilità a migliorare l'efficienza della filtrazione, ridurre le perdite d'acqua e gestire sistemi di distribuzione più affidabili.