Überwachung des Pumpkrans am Abraumbecken

Drahtlose Überwachungslösung zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs des Barge-Pumpensystems

Mine tailings reservoir in Magadascar, receiving slurry through a pipeline from an ore processing plant

Pumpenintegrität mit Wireless-Fernüberwachung erhöhen.

Die Schaffung eines stabilen Wasserhaushalts ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Vermeidung von Problemen mit dem Wassermanagement bei der Abwicklung von Abraumvorgängen. Da es sich bei den Lastkähnen um eine schwimmende Station handelt, sind verkabelte Lösungen zur Überwachung der Pumpenbedingungen nicht möglich. Die Pumpenüberwachungslösung von Emerson kombiniert Software und Wireless-Messinstrumente, damit Sie bei der Fernüberwachung des Zustands von Sichtbarkeit und frühzeitigen Alarme profitieren.