Intelligenter, schneller und effizienter arbeiten
Ohne kritische Arbeitserlaubnis. Ohne Klettern. Ohne Rätselraten. Die Bluetooth-Technologie ermöglicht die Konfiguration, Wartung oder Störungsanalyse und -beseitigung von Feldgeräten unterwegs, um schnell Rundgänge durchzuführen, einfache Probleme zu lösen und direkt anzugehen, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Die Benutzeroberfläche der AMS Device Configurator App bietet eine einheitliche Erfahrung für alle Produkte von Emerson und ermöglicht einen bequemen Zugriff auf Informationen. Die Bluetooth-Technologie von Emerson im AMS Device Configurator wird von den Betriebssystemen Android™, Windows und iOS sowie vom AMS Trex Device Communicator unterstützt. Entdecken Sie ein einfacheres Verfahren zur Durchführung von Routineaufgaben ohne physischen Kontakt.
1. Produktivität
Schnelle Lokalisierung von Feldgeräten und Ausführen von Aufgaben hinsichtlich Konfiguration, Gerätestatus und Diagnose.
2. Zuverlässigkeit
Geräte werden vor unnötigen Umwelteinflüssen geschützt, wodurch die Zuverlässigkeit von Gerät und Prozess erhöht wird.
3. Sicherheit
Zugriff auf Geräteinformationen von einem sicheren Ort aus mit weniger Ausrüstung und weniger Aufenthalt in Ex-Bereichen.
Bluetooth-Verbindung
Es muss kein neues Softwareprogramm erlernt werden. Die Bluetooth-App des AMS Device Configurator umfasst Gerätebeschreibungen für die Kommunikation mit Vor-Ort-Geräten und bietet ein App-Erlebnis ähnlich wie AMS Device Manager und AMS Trex – bei bis zu zehnmal höheren Kommunikationsgeschwindigkeiten als bei herkömmlichen HART® Verbindungen.
Videos

Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
Schnelle Diagnose von Problemen mit Zugriff auf alle Geräte in der Nähe des Technikers mit Geschwindigkeiten, die bis zu 10 Mal höher sind als bei herkömmlichen HART® Verbindungen. Verbessern Sie die Sicherheit des Personals und erhöhen Sie die Effizienz. Gehäuseabdeckungen müssen nicht entfernt werden. Sie müssen nicht auf Tanks oder Gerüste steigen, sie halten eine externe Anzeige in der Hand.
Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
Rosemount 3408 Level Transmitter with Bluetooth® Enabled Technology
Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter New Capabilities
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
AMS Trex Device Communicator | The Next Generation is Here — Now with Bluetooth® connectivity
Informationsquellen
Empfohlene Produkte
Häufig gestellte Fragen
Grundlagen von Bluetooth-Vernetzung
Mit Bluetooth® Konnektivität können Techniker Feldinstrumente von Emerson aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern ohne Kabelverbindung kabellos konfigurieren, Wartungsarbeiten durchführen sowie Fehler beheben, ohne das Gerätegehäuse öffnen oder eine physische Verbindung herstellen zu müssen. Mit der Anwendung AMS Device Configurator auf einem Mobilgerät, einem Windows-PC oder einem AMS Trex™ 2 Gerätekommunicator können Teams am Einsatzort bis zu 10-mal schneller als bei herkömmlicher HART®-Verbindungen kabellos und in Echtzeit auf den-Gerätestatus, Diagnosedaten und Konfigurationsdaten zugreifen.
Bluetooth-Konnektivität senkt die Zeit, Kosten und Risiken, die mit einer physischen Verbindung zu Feldgeräten verbunden sind. Zu den Vorteilen zählen:
- Für routinemäßige Konfigurationsaufgaben sind keine Heißarbeitsgenehmigungen erforderlich
- Kein Besteigen von Tanks, Gerüsten oder Öffnen von Gehäusen, um Gerät zu erreichen.
- Interne Komponenten werden keinen rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt, sodass die Gerätezuverlässigkeit verbessert wird
- Sichererer Fernzugriff auf Geräte an gefährlichen, überfüllten oder schwer zugänglichen Orten
- Schnellere Störungsanalyse und -beseitigung durch Übertragung von Gerätedaten an das Tool des Technikers in Echtzeit
Für Wartungsteams bedeutet dies, dass mehr Geräte pro Schicht gewartet werden, ohne dass spezielle Werkzeuge benötigt werden. Außerdem ist das Risiko für Personal und Ausrüstung geringer.
Geräte und Kompatibilität
Geräte mit Bluetooth-Konnektivität:
AMS Device Configurator ist die kostenlose Mobilgeräte- und PC-Anwendung von Emerson für Verbindungen mit Feldgeräten über Bluetooth. Sie ist verfügbar für:
- Android
- Windows
- AMS Trex™ 2 – Geräte-Kommunikator
- Io
Die Anwendung verwendet Gerätebeschreibungen (DDs), um für alle Emerson-Produkte ein einheitliches, vertrautes Erlebnis bereitzustellen, so dass Techniker kein separates Software-Tool mehr kennenlernen müssen, um die Vorteile der Bluetooth-Verbindung nutzen zu können.
Schutz und Sicherheit in Ex-Bereichen
Ja. Die Implementierung der Bluetooth-Konnektivität® von Emerson umfasst mehrere Sicherheitsebenen:
- Verschlüsselte Datenübertragungen zwischen dem Gerät und der AMS Device Configurator App
- Passwortschutz mit rollenbasierter Zugriffskontrolle
- Authentifizierte Gerätekopplung, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Dieser mehrschichtige Ansatz trägt zur Aufrechterhaltung einer sicheren Kommunikation bei und ermöglicht zugleich die komfortable lokale Gerätekonfiguration und -diagnose.
Ja. Die Bluetooth-Konnektivität wurde speziell entwickelt, um einen sichereren Zugriff auf Geräte an gefährlichen, überlasteten und schwer zugänglichen Orten zu ermöglichen. Da der Techniker die Verbindung aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern (50 Fuß) herstellt, ist es nicht erforderlich, das Gerätegehäuse zu öffnen, interne Komponenten freizulegen oder das Personal in direkten Kontakt mit Geräten für klassifizierte Bereiche zu bringen. Für Techniker, die direkt am Gerät arbeiten müssen, ist der AMS Trex™ 2 Device Communicator eigensicher und kombiniert Bluetooth mit physischen HART®-, WirelessHART-® und Foundation Feldbus-Anschlüssen™ in einem einzigen robusten Werkzeug.
Produktivität und Workflow
Bluetooth-Vernetzung lässt sich direkt in die Workflows integrieren, die Ihre Teams bereits verwenden:
- Dieselbe Gerätebeschreibungsschnittstelle (DD) wie AMS Device Manager und AMS Trex™ 2 ermöglichen die vertraute Bedienung
- Live-Übertragung des Status, damit Techniker erkennen können, welche Geräte ihre Aufmerksamkeit erfordern, bevor sie diese erreichen
- Speichern und Senden von Gerätekonfigurationen auch ganz ohne physische Verbindungen und mit Geschwindigkeiten, die bis zu 10-mal höher sind als bei herkömmlichem HART® sind
- Firmware-Updates laufen bis zu 10-mal ab als bei herkömmlichem HART®
- Live-Übertragung des Status, damit Techniker erkennen können, welche Geräte ihre Aufmerksamkeit erfordern, bevor sie diese erreichen
- Das bedeutet, dass weniger Zeit für Routineaufgaben benötigt wird, sodass mehr Zeit für die eigentliche Arbeit und das dafür notwendige menschliches Fachwissen zur Verfügung steht.