Spannungsversorgungsmodule für Wireless-Messinstrumente​

Spannungsversorgungsmodule sorgen für eine zuverlässige und gleichmäßige Spannungsversorgung für industrielle Wireless-Geräte, selbst in abgelegenen oder Ex-Bereichen.​

A Range of Power Solutions to Fit Your Diverse Applications​

Eine Reihe von Spannungsversorgungslösungen für Ihre unterschiedlichen Anwendungen​

Emerson Spannungsversorgungsmodule sind eigensicher und bieten zuverlässige Leistungsmerkmale von bis zu zehn Jahren. Der Austausch des Spannungsversorgungsmoduls ist einfach und kann ohne Ausbau des Messumformers durchgeführt werden. Auf diese Weise können Sie Spannungsversorgungsmodule vor Ort, selbst in Ex-Bereichen, schnell austauschen. Emerson Spannungsversorgungsmodule sind als eigensichere Lösung so konstruiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen standhalten.​

Products

Produktfamilie der Emerson Spannungsversorgungsmodule

Vergleichen Sie eine Reihe von Spannungsversorgungslösungen, die ihren Messumformer- und Anwendungsanforderungen entsprechen.

img

Emerson 701P SmartPower™ Akku – Schwarz​

Das schwarze Spannungsversorgungsmodul ist mit den meisten Wireless-Geräten kompatibel, darunter vielen Druck-, Temperatur-, Füllstands-, Gas- und diskreten Messinstrumenten. Empfohlen für die meisten Anwendungen.

 

img

Emerson 701P SmartPower™ Akku – Grün​

Das grüne Spannungsversorgungsmodul ist kompatibel zu Wireless-Messumformern mit Polymergehäuse, darunter ausgewählte Akustik-, Druck- und Temperaturmessumformer. Empfohlen für die meisten Anwendungen.​

img

Emerson 701P SmartPower™ Akku – Blau​

Das blaue Spannungsversorgungsmodul verfügt über die doppelte Kapazität und fortschrittliche Energieverwaltungstechnologie, wodurch die Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls verlängert und die Wartungskosten gesenkt werden. Dieses Spannungsversorgungsmodul wird empfohlen, um die Lebensdauer von Hochleistungsmessumformern zu verlängern. Es ist ideal für Anwendungen, die schnelle Aktualisierungsraten erfordern, oder für Bereiche mit extremen Wetterbedingungen. 

Häufig gestellte Fragen

Grundlagen von Spannungsversorgungsmodulen

Ein Emerson SmartPower™-Modul ist eine speziell entwickelte Spannungsquelle für industrielle Wireless-Feldgeräte, die für eine lange Lebensdauer, Eigensicherheit und zuverlässige Leistungsabgabe auch in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Standardbatterien verfügen SmartPower-Module über einen formschlüssigen Anschlussstecker, der den sicheren Austausch in klassifizierten Ex-Bereichen ermöglicht, ohne den Messumformer ausbauen zu müssen. Die Wireless-Technologie von Emerson umfasst außerdem ein intelligentes Elektronikpaket, das die geschätzte verbleibende Lebensdauer für die vorausschauende Wartung an Ihr Hostsystem zurückmeldet. Drei Moduloptionen – die Power-Module 701P Black, Green und Blue – stehen zur Verfügung, um Ihren Anwendungs- und Lebensdaueranforderungen zu entsprechen.

Die schwarzen und grünen Spannungsversorgungsmodule 701P sind das Standardangebot für das Pervasive Sensing-Portfolio von Emerson. Das schwarze Spannungsversorgungsmodul 701P ist mit den meisten Wireless-Geräten kompatibel und verfügt je nach Aktualisierungsrate, Netzwerktopologie und Umgebungsbedingungen über eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren. Das grüne Spannungsversorgungsmodul 701P ist mit Messumformern mit Polymergehäuse kompatibel und verfügt über eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren. Das blaue Spannungsversorgungsmodul wird empfohlen, um die Lebensdauer von Hochleistungsmessumformern zu verlängern. Es kann das schwarze Spannungsversorgungsmodul in den meisten Geräten problemlos ersetzen und bietet für energieintensive Anwendungen die doppelte Kapazität. 

SmartPower™-Module halten je nach Anwendung bis zu 10 Jahre. Die Lebensdauer wird hauptsächlich von vier Haupteinflussfaktoren bestimmt:

  • Aktualisierungsraten – Langsamere Aktualisierungsraten verlängern die Batterielebensdauer (bei einer Aktualisierungsrate von 60 Sekunden hält sie deutlich länger als bei einer Rate von 1 Sekunde)
  • Lage im Netzwerk – Geräte, die Daten vieler Nachbarn weiterleiten, verbrauchen mehr Strom und haben in der Regel eine kürzere Lebensdauer.
  • Umgebungstemperatur – Extreme Hitze oder Kälte verringert die Kapazität.
  • Spannungsversorgungsmodul und Gerätetyp — Unterschiedliche Gerätetypen stellen je nach Sensortechnologie und Messungstyp unterschiedliche Anforderungen an die Spannungsversorgung. Blaue Spannungsversorgungsmodule verfügen über die doppelte Kapazität gegenüber den Standardleistungsangeboten und sind am besten für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Für eine anwendungsspezifische Schätzung verwenden Sie den Emerson Power Module Life Estimator für Emerson Spannungsversorgungsmodule. Dieselben Daten helfen Automatisierungs-OEMs, die kompakte Wireless-Lösungen entwickeln, die Aktualisierungsraten und die Modulauswahl für Ihr Leistungsbudget zu optimieren.

Sicherheit und Austausch

Ja. Emerson SmartPower™ Module sind gemäß allen wichtigen globalen Normen für Ex-Bereiche eigensicher zertifiziert:

  • FM (Vereinigte Staaten)
  • CSA (Kanada)
  • ATEX (Europäische Union)
  • IECEx (International)

Die formschlüssige mechanische Ausführung und das abgedichtete Gehäuse ermöglichen eine sichere Handhabung und einen Austausch in klassifizierten Ex-Bereichen. 

Zwar gibt es andere eigensichere Stromversorgungen auf dem Markt, sie können aber erst dann verwendet werden, wenn sie auf der Produktzulassung von Emerson genannt werden, da ansonsten die Eigensicherheitszulassung für das Gerät erlischt, das sie versorgen. 

SmartPower™-Module sind für den sicheren, schnellen Austausch in Ex-Bereichen konzipiert, ohne den Messumformer außer Betrieb nehmen zu müssen. Der formschlüssige mechanische Anschluss verhindert falsche Installation, und das Spannungsversorgungsmodul kann von einem einzigen Techniker ohne Werkzeug in weniger als einer Minute ausgetauscht werden. Eine Warnung bei schwachem Ladezustand wird Tage oder Wochen im Voraus an Ihr Hostsystem gesendet, damit Ihre Wartungsteams im Rahmen der Routineinspektionen ausreichend Zeit haben, um den Austausch zu planen.

Lifecycle-Management

Mit der Anwendung von Plantweb™ Insight für Spannungsversorgungsmodule können Sie die Daten von Spannungsversorgungsmodulen über alle WirelessHART® Netzwerke hinweg in einem einzigen Dashboard zusammenführen. Die Anwendung bietet eine Echtzeitanzeige des Zustands des Power-Moduls durch berechnete Erkenntnisse, einschließlich der geschätzten verbleibenden Lebensdauer, der gesamten Lebensdauer, des Status des Power-Moduls und der geschätzten kritischen Temperatur. Diese berechneten Erkenntnisse ermöglichen Einblicke in den Zustand der Spannungsversorgungsmodule und, um kritische Prozessausfallzeiten zu verhindern, sie können verwendet werden, damit Sie verstehen, wann eine Wartung erforderlich ist. 

Diese Anwendung ist für die Überwachung von Anlagen im Zuge des stetig wachsenden Wireless-Bedarfs wichtig. Diese Fortschritte im industriellen Wireless-Batteriemanagement helfen Wartungsteams, von reaktivem Austausch zu geplanter, vorausschauender Lifecycle-Instandhaltung zu wechseln. Erfahren Sie mehr über Plantweb Insight-Anwendungen.