Mehrere Optionen für diskrete Messumformer stehen zur Verfügung, um einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Products
Einsatzgebiete der Produkte
Fernüberwachungsanwendungen
Viele Anlagen verfügen über einen Stromanschluss zum Betätigen oder Antreiben des Geräts selbst, aber die Bereitstellung einer kabelgebundenen Steuerungsinfrastruktur an diesen Punkten ist mit unerschwinglichen Kosten verbunden. Wireless-Geräte bieten Installationsflexibilität. Typische Anlagen, die Fernüberwachung erfordern:
Motorgesteuerte Ventilsteuerung und Positionsüberwachung
Manuelles Öffnen/Schließen oder Auf/Aus-Ventilüberwachung und -regelung
Pumpenstation-Überwachung und -Steuerung
Produktvergleich
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Messumformer
Zwei binäre Kanäle, vom Benutzer als Eingang oder Ausgang (E/A) konfigurierbar
Integrierter Digitalanzeiger zur Anzeige des primären Schaltereingangs und der Diagnosefunktionen des Messumformers
Rosemount™ 702 für Erkennung der Kolbenlagen
Speziell für den Einsatz in Erdgasbohrplätzen entwickelt, die mit Kolben arbeiten, um die Effizienz der Bohrungen zu steigern.
Konzipiert für Kompatibilität mit der ETC Cyclops Kolbenlage (Modell ET-11000)
Fähigkeit, die Ereignisse bei Kolbenankunft für einen konfigurierbaren Zeitraum zu verriegeln
Die optionale LCD-Anzeige zeigt den blockierten Zustand des Kolbensensors, den Ausgangsstatus der Spannungsversorgung und die Diagnose des Messumformers an.
Rosemount™ 802 – diskreter Wireless-Messumformer
Acht binäre Kanäle, vom Benutzer als Eingang oder Ausgang (E/A) konfigurierbar
Erstklassige Wahl für binäre E/A-Anwendungen mit hoher Dichte
Explosionsgefährdet, umweltgeschützt
Vielseitige Spannungsversorgungsoptionen, darunter das schwarze SmartPower™-Spannungsversorgungsmodul 701P oder eine externe 10–30 VDC-Spannungsversorgung.
Informationsquellen
Video: Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete E/A für flexible Steuerung und Überwachung
Fallstudie: Koppers verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit mit drahtlosen Lösungen für die Schadstoffkontrolle
Fallstudie: Bitumentanklager mindert Risiko von Überläufen mit diskreten Wireless-Messumformern
Häufig gestellte Fragen
Grundlagen von diskretem Wireless-Betrieb
Ein diskreter Wireless-Messumformer digitalisiert die Ein/Aus-Signale von Schaltern, Sensoren und Relais und kommuniziert deren Status über ein sicheres WirelessHART® Netzwerk zur Steuerung oder Überwachung eines Systems. Dies wird häufig eingesetzt, um Transparenz über entfernte Anlagen zu schaffen, beispielsweise hinsichtlich Ventilstellungen, Pumpenstatus, Aktivierungen von Notduschen und Ausrüstung auf Bohrplätzen. Die diskreten Wireless-Messumformer von Emerson können auch ein binäres Ausgangssignal bereitstellen, das von einem einzigen Wireless-Punkt aus sowohl eine Fernüberwachung als auch eine Basissteuerung ermöglicht.
Auswahl des richtigen Messumformers
Der Rosemount 702 ist die kostengünstigste Lösung für einfach oder doppelt binäre Überwachung oder Regelung. Der Rosemount 802 ist am besten für diskrete Überwachungs- und Steuerungsanwendungen mit hoher Messpunktdichte geeignet. Beide Messumformer können über das SmartPower-Modul 701PBKKF betrieben werden. Bei Anwendungen mit hohen Aktualisierungsraten kann der Rosemount 802 jedoch auch über eine externe 10-30 VDC-Spannungsversorgung versorgt werden. Zusätzlich verfügt der Messusmformer 702 über ein Spezialmodell, das für die Erkennung von Kolbenhubanlagen für Öl und Gas entwickelt wurde. Für diese Anwendung wäre die 702 Punger Arrival Detection (Erkennung der Kolbenankunft) die bevorzugte Lösung.
Prozessautomatisierung stützt sich in der Regel auf Wireless-Messungen von Druck, Temperatur, Durchfluss und Füllstand, die Geräte wie den Wireless-Druckmessumformer 3051S verwenden. Diese Messungen werden als Alternative zu verkabelten Überwachungspunkten für die Prozessüberwachung und -steuerung verwendet. Sie bieten Einblick in Prozessparameter und reduzieren durch Kommunikation über ein WirelessHART Gateway den Signalverkabelungs- und E/A-Aufwand. Die diskrete Automatisierung konzentriert sich auf die Überwachung und Steuerung diskreter Zustände und Ereignisse, wie z. B. Schalterstatus, Ventilstellung, Status des Pumpenlaufs, Alarmsignale, Kolbenankunftsanzeige und andere Zustände der Ausrüstung. Die diskreten Wireless-Messumformer Rosemount 702 und 802 wurden speziell für diese Anwendungen entwickelt und ermöglichen die Fernüberwachung und -steuerung digitaler Ein- und Ausgänge. Sowohl die Prozessautomatisierung als auch die diskrete Automatisierung arbeiten im selben WirelessHART-Netzwerk und kommunizieren über denselben Gateway, sodass eine einzige Wireless-Infrastruktur sowohl den Prozess als auch diskrete Automatisierungsanwendungen unterstützen kann.
Anwendungen und Sicherheit
Diskrete Wireless-Messumformer automatisieren die Versorgung mit Sicherheitsstatusdaten, die zuvor manuell oder gar nicht überwacht wurden:
- Notduschen und Augenspülstationen: Das Personal wird gewarnt, wenn eine Sicherheitsnotdusche oder Augenspülstation aktiviert ist, und ermöglicht damit schnellere Notfallreaktionen. Die Messumformer Rosemount 702 und 802 können mit einem TopWorx GO-Schalter gekoppelt werden, der über einen Verriegelungsmechanismus verfügt. Dieser Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass der Vorfall physisch verifiziert wurde und das Personal entsprechend auf den Vorfall reagiert hat.
- Überwachung des Gerätezustands: Die Rosemount Modelle 702 und 802 ermöglichen die Fernüberwachung der Position von Ventilen, Pumpen, Berstscheiben und anderen Feldgeräten. So muss das Personal keine Routinebesuche bei gefährlichen oder entfernt gelegenen Orten durchführen.
- Verkleidungen und Schutzeinrichtungen für rotierende Geräte: Die Messumformer Rosemount 702 und 802 können mit einem TopWorx GO-Schalter gekoppelt werden, um zu überwachen, wann Verkleidungen oder Schutzeinrichtungen von Maschinen entfernt werden. Das Personal kann alarmiert werden, wenn eine Schutzeinrichtung entfernt wurde, um den Anlauf der Ausrüstung bei der Wartung zu verhindern.
- Zugangsüberwachung: Die Messumformer Rosemount 702 und 802 können zudem verwendet werden, um zu überwachen, wann Schutzgitter oder Türen für beengte Räume geöffnet oder geschlossen wurden. Damit wird angezeigt, wann Zugangspunkte geöffnet werden, und eine elektronische Aufzeichnung der Eintrittsereignisse wird erstellt.
Alle Rosemount™ Messumformer 702 und 802 sind eigensicher und für den Einsatz in Ex-Bereichen zertifiziert, unter anderem mit FM-, CSA-, ATEX- und IECEx-Klassifizierungen.
Zu den häufigsten Anwendungen gehören:
- Fernüberwachung von Anlagen – Bohrplatzflächen, Tanklager, Pumpstationen und andere verlorene Anlagen, wo die Verkabelungskosten zu kostspielig sind.
- Überwachung der Sicherheit des Personals –Sicherheitsnotduschen, Augenspülstationen, Sicherheitsgitter, Maschinenschutzgitter und Zugangspunkte, an denen Ereignisbenachrichtigungen oder -protokollierung erforderlich sind
- Bohrlochautomatisierung – Erkennung der Kolbenankunft, Ventilstellungsanzeige, Verifizierung der Fernabschaltung und Überwachung des Gerätestatus
- Überwachung der Prozessschalter – Überwachung von Füllstands-, Druck-, Temperatur- und Durchflussschaltern, an denen Sichtbarkeit erforderlich, Verkabelung jedoch zu kostspielig ist
Integration und Lifecycle
Die Messumformer Rosemount™ z02 und 802 kommunizieren über dasselbe WirelessHART® Netzwerk wie die Emerson Prozessmessumformer und sie werden mit HART-IP, OPC UA, Modbus® oder Ethernet/IP™ über ein Emerson™ Wireless 1410S Gateway mit Ihrem Prozessleitsystem, Ihrer SPS oder einem SCADA-System verbunden. Die Lebensdauer der Batterie beträgt beim Rosemount 702 bis zu 10 Jahre und beim Rosemount 802 mit einer Aktualisierungsrate von 1 Minute bis zu 7 Jahre. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Aktualisierungsrate des Geräts (wählbar zwischen 1 Sekunde und 60 Minuten), der Position im Netzwerk und den Betriebsbedingungen ab. Der Messumformer Rosemount 702 wird von einem eigensicheren SmartPower™-Modul gespeist, das in Ex-Bereichen ausgetauscht werden kann. Der Messumformer Rosemount 802 kann auch über ein eigensicheres SmartPower-Modul oder über eine externe 10-30 VDC-Spannungsversorgung mit Strom versorgt werden. Die Geräte fungieren zudem als Repeater und verstärken das Signal im Mesh-Netzwerk, wenn zusätzliche WirelessHART-Geräte hinzugefügt werden. Hier erfahren Sie mehr über Emerson SmartPower-Module.