Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe​

Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe beinhalten unterschiedliche Technologien, die in allen Arten von Behältern zur Erfassung der Füllstände Voll, Bedarf oder Leer von Schüttgütern eingesetzt werden können.​

Produkte

Solids Level Switches​ - Reliable Solids Level Switches

Optimierte Füll- und Entleerungszyklen mit zuverlässigen Füllstandsgrenzwertschaltern für Feststoffe​

Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung, um das Vorhandensein oder Fehlen von Feststoffen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Chemikalienverarbeitung und der Abwasseraufbereitung zu erkennen. Das Portfolio von Emerson umfasst Kapazitäts-, Flügelrad- und Vibrationstechnologien, die für einfach zu installierende und genaue Grenzstandsüberwachung sorgen und neutrale Medien sowie die Prozessbedingungen steuern.​​

Hauptvorteile der Verwendung von Füllstandsgrenzwertschaltern bei Feststoffen​

Solids Level Switches​ - Overfill Prevention​
  • Zuverlässige Grenzstandsüberwachung verhindert das Risiko von Überlaufen und erhöht die Anlagensicherheit​

     

  • Ex-Zulassungen sind für alle Rosemount Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe verfügbar​

     

  • Konfigurierbare Einstellungen für „Ausfallsicherung hoch“ oder „Ausfallsicherung niedrig“ gewährleisten einen sicheren Betrieb bei Stromausfall.

     

  • Die kapazitive Sensor Rosemount 2555 ermöglicht automatische oder manuelle Funktionsprüfungen, die für erhöhte Zuverlässigkeit sorgen​

Vergleich von Füllstandsgrenzwertschaltern für Feststoffe​

Entdecken Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Technologien für Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffen​

img

Füllstandsgrenzwertschalter mit Schwingstab​

  • Geeignet für leichte, frei fließende Schüttgüter wie trockene Pulver oder Granulate, unabhängig von der Partikelgröße.​

  • Gilt für Mediendichten ab 1,2 lb/ft3 (20 g/l).​

  • Verfügt über kleine Prozessanschlüsse bis zu 1 Zoll NPT und eine kompakte Baugröße.​

  • Alle medienberührten Teile sind aus Edelstahl in Lebensmittelqualität gefertigt und eignen sich somit ideal für Hygieneanwendungen.​

  • Die glatte Einzelstabkonstruktion beseitigt die Gefahr von Überbrückung oder Blockierung.​

img

Füllstandsgrenzwertschalter mit Schwinggabel

  • Vielseitige Vibrations-Füllstandsgrenzwertschalter für feinkörnige und pulverförmige Schüttgüter mit Partikelgrößen von bis zu 0,39 Zoll. (10mm)

  • Verbesserte Ausführung (Rosemount 2521) für extrem niedrige Mediendichte, unter 0,3 lb/ft3 (5 g/l).​

  • Standardausführung (Rosemount 2511) für Mediendichte über 3,8 lb/ft3 (30 g/l).​

  • Breite Palette an Ausgangsoptionen, einschließlich NAMUR.​

  • Aufgrund seiner zusätzlichen mechanischen Robustheit eignet sich der Schalter 2521 für Anwendungen mit starken Vibrationen.​

  • Varianten mit abgesetztem Gehäuse verfügbar.​

img

Füllstandsgrenzwertschalter mit Flügelrad​

  • Flexible Technologie, die für alle Anwendungen mit Schüttgut geeignet ist, unabhängig von der Partikelgröße.​

  • Konzipiert für Mediendichte über 0,9 lb/ft3 (15 g/l).​

  • Der robuste rotierende Füllstandsgrenzwertschalter mit Flügelrad hält hohen mechanischen Lasten und extremen Temperaturen von bis zu 1 100 °C (2 012 °F) stand.​

  • Unbeeinflusst durch Staub, elektrostatische Aufladung, klebrige Medien oder Ablagerungen.​

  • Empfindlichkeitseinstellungen ermöglichen die Handhabung unterschiedlicher Medientypen und -dichten.​

  • Patentierte mechanische Hysterese verlängert die Produktlebensdauer und minimiert Störungen während der Entleerungs- und Befüllzyklen.​

img

Kapazitiver Füllstandsgrenzwertschalter​

  • Hchleistungsfähiger Füllstandsgrenzwertschalter, der alle Arten von Schüttgütern mit einer Dielektrizitätskonstante von bis zu 1,5 erfasst und unbeeinflusst von Partikeln ist.​

  • Konfigurierbare Empfindlichkeitseinstellungen über eine benutzerfreundliche lokale Bedienschnittstelle.​

  • Arbeitet bei hohen Temperaturen bis zu 500 °C (932 °F) und hohen Drücken von bis zu 25 bar (363 psi).​

  • Die einzigartige aktive Abschirmtechnologie verhindert Prozessmedienansammlungen.​

  • Selbstüberwachung durch automatische oder manuelle Funktionstests.​

  • Aus vollständig PFA-beschichtete Ausführung für aggressive und haftende Medien erhältlich.​

  • Automatische Einstellung für einfache und schnelle Inbetriebnahme.​

  • EHEDG-Zulassung für Hygieneanwendungen.​

  • Varianten mit abgesetztem Gehäuse verfügbar.​

Häufig gestellte Fragen​

Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Füllstandsgrenzwertschaltern für Feststoffe​

Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe werden zur Erkennung der Füllstände „Voll“, „Bedarf“ oder „Leer“ für alle Arten von Schüttgütern verwendet. Sie können als Überfüllsicherung in allen Arten von Lager- und Prozessbehältern oder Silos eingesetzt werden.

Ein Vibrations-Füllstandsgrenzwertschalter wird von einem piezoelektrischen Kristall gesteuert, das in seiner Eigenfrequenz oszilliert, wenn der Schalter mit Strom versorgt wird und nicht mit Prozessmedien bedeckt ist. Wenn die Schwinggabel oder der Schwingstab durch ein Medium bedeckt ist, erkennt der Sensor die Frequenzänderung und sein Ausgangssignal wechselt in den Zustand bei Bedeckung. Wenn das Medium die Schwinggabel oder den Schwingstab nicht mehr bedeckt, ändert sich die Frequenz wieder und auch das Ausgangssignal wechselt wieder zur in den vorherigen Zustand.​

Der Flügelradschalter wird von einem Synchronmotor angetrieben, der ein Flügelrad mit 1 oder 5 Umdrehungen pro Minute dreht. Die Drehung stoppt, wenn das Flügelrad von Prozessmedium behindert wird. Dann wechselt der Ausgang vom unbedeckten in den bedeckten Zustand. Wenn das Medium vom Gleichrichter entfernt wird, setzt die Drehung wieder ein und das Ausgangssignal wechselt wieder entsprechend.

Kapazitive Füllstandsgrenzwertschalter verwenden das Prinzip der Kapazitätsmessung über Hochfrequenz (HF), um die An- oder Abwesenheit von Feststoffen zu erkennen. Wenn der Füllstand des Materials im Behälter steigt und Sand die Stange bedeckt, bewirkt dies einen Anstieg der Kapazität, der vom Sensor erkannt wird, und das Ausgangssignal wechselt in den bedeckten Zustand. Wenn der Füllstand des Mediums im Behälter wieder sinkt und der Sensor nicht mehr bedeckt ist, bewirkt dies eine Verringerung der Kapazität und der Ausgang schaltet in den unbedeckten Zustand.