Präzise, wiederholbare Druckmessungen
Prüfstände in der Luftfahrt erfordern eine hochgenaue Differenzdruckmessung, um die Leistung der Komponenten zu validieren, die Systemintegrität zu verifizieren und die Einhaltung anspruchsvoller Qualifizierungsstandards für die Luft- und Raumfahrt sicherzustellen. Schnelle Druckzyklen, starke Vibrationen und Temperaturschwankungen stellen eine erhebliche Belastung der Messtechnik dar, weshalb die Stabilität und Langlebigkeit des Drucksensors unerlässlich sind. Paine™ Differenzdruck-Messumformer, wie der Paine 210-60-090 Differenzdruck-Messumformer und der Paine 210-65-010 Differenzdruck-Messumformer, wurden entwickelt, um präzise, wiederholbare Druckmessungen in diesen anspruchsvollen Umgebungen zu liefern. Die voll verschweißte, robuste Konstruktion und die hohe Überdruckfähigkeit unterstützen eine zuverlässige Datenerfassung für Hydraulik-, Pneumatik- und Kraftstoffsystemtests. Durch die ständige Überwachung des Differenzdrucks tragen diese Drucksensoren für die Luft- und Raumfahrt dazu bei, die Testgenauigkeit zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine sichere, effiziente Validierung von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt zu gewährleisten.