Differenzdruckmessung in der Automobilindustrie in roboterhydraulischen Leitsystemen

Erreichen Sie präzise Bewegungssteuerung, erhalten Sie die Antriebsstabilität und gewährleisten Sie einen sicheren Betrieb in dynamischen Umgebungen.

Multiple orange robotic arms welding and working on steel car bodies suspended on elevated platforms

Differenzdruckmessung in der Automobilindustrie in roboterhydraulischen Leitsystemen

Roboterhydraulische Leitsysteme erfordern eine zuverlässige Differenzdruckmessung, um eine präzise Bewegungssteuerung zu erreichen, die Antriebsstabilität aufrechtzuerhalten und einen sicheren Betrieb in dynamischen Umgebungen zu gewährleisten. Diese Systeme unterliegen ständigen Druckschwankungen und hochfrequenten Betätigungen, die Drucksensoren erfordern, die schnelle, stabile und genaue Messungen liefern können. Paine™ Differenzdruckmessumformer, wie der Paine 210-60-090 Differenzdruckmessumformer und der Paine 212-60-080 Differenzdruckmessumformer, wurden für robuste Hydraulikanwendungen entwickelt, bei denen Haltbarkeit und Ansprechverhalten entscheidend sind. Durch die robuste Ganzmetallkonstruktion, die hohe Überdrucktoleranz und die kompakte Bauweise eignen sie sich ideal für die Integration in eingeschränkte Roboterplattformen. Durch präzises Differenzdruck-Feedback tragen diese Drucksensoren für die Automobilindustrie dazu bei, die Steuerungsgenauigkeit zu verbessern, die Systemeffizienz zu erhöhen und eine zuverlässige Roboterleistung zu gewährleisten.