Differenzdruckmessung in Kfz-Prüfständen

Optimieren Sie Systemdesigns mit präzisen Differenzdruckdaten, verifizieren Sie die Produktqualität & beschleunigen Sie die Entwicklung.

Stand for checking diesel injectors and pumps in a workshop

Entwickelt, um aggressiven Testbedingungen standzuhalten

Prüfstände in der Automobilindustrie sind auf präzise Differenzdruckmessungen angewiesen, um die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit von Komponenten wie Kraftstoffsystemen, Hydraulikkreisen und Getriebeeinheiten zu bewerten. Testumgebungen sind oft mit schnellen Zyklen, Pulsation und dem Kontakt mit aggressiven Medien verbunden, was Drucksensoren erfordert, die Langzeitstabilität und Genauigkeit gewährleisten. Paine™ Differenzdruckmessumformer, wie der Paine 210-60-090 Differenzdruckmessumformer und der Paine 210-65-010 Differenzdruckmessumformer, sind so konzipiert, dass sie aggressiven Testbedingungen standhalten und gleichzeitig hochauflösende, wiederholbare Messungen liefern. Ihre kompakte, hermetisch abgedichtete Bauweise gewährleistet einen robusten Betrieb und minimalen Drift über längere Testzeiten. Durch die Bereitstellung präziser Differenzdruckdaten helfen diese Drucksensoren für die Automobilindustrie Ingenieuren, das Systemdesign zu optimieren, die Produktqualität zu überprüfen und die Entwicklungszyklen zu beschleunigen.