Lösungen zur Überwachung von Rohrleitungskorrosion für Steamcracker feineingestellt
Die Wärmetauscher in Förderleitungen spielen eine wichtige Rolle bei der Abschreckung von Abwassergasen aus den Brecherheizungen und bei der Dampferzeugung. Wenn sich ändernde Bedingungen Korrosion unerwartet verschlimmern, spielt die Überwachung von Rohrleitungen eine wichtige Rolle, um das Problem schnell zu erkennen. Die Korrosionsdaten können dann sowohl bei der Ursachenanalyse als auch bei der Abschätzung der Restlebensdauer des Wärmetauschers helfen.