Langlebige, korrosionsbeständige Beschichtung
Der Rosemount™ 1199 Membrandruckmittler bietet eine CorrosionShield-Beschichtung, die Ihnen helfen kann, Kosten in stark korrosiven und Unterdruckanwendungen einsparen zu können. Chemische Hersteller sehen sich aufgrund von Korrosion in Unterdruckanwendungen häufig mit Fehlern bei der Füllstandsmessung konfrontiert. Die CorrosionShield Membranbeschichtung bietet eine langlebigere und korrosionsbeständigere Lösung, die Ausfälle reduziert und die Betriebseffizienz verbessert. Sie ist für extreme Bedingungen konzipiert und hält Unterdruck und Temperaturen bis zu 260 °C stand. Die Beschichtungslösungen können dazu beitragen, Wartungskosten zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Kosteneinsparungen zu erzielen.