Füllstands- und Temperaturmessung für die Bestandskontrolle in Chemikaliensilos und Lagertanks

Gain efficient inventory management and optimal product temperature

Level and Temperature measurement for Inventory control in Chemical Silo and Storage Tanks

Tanküberwachung von Schüttgut und korrosiven Flüssigkeiten in Chemieanlagen

Die Rohstoffe und Fertigprodukte in einer Chemieanlage können sehr vielfältig sein, von ätzenden Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen über klebrige Medien wie Harze bis hin zu Feststoffen wie Pigmenten und Polymeren. Begrenzte Automatisierung in Kombination mit manueller Erfassung von Bestandsdaten führt häufig zu Betriebsverzögerungen und Ungenauigkeiten bei der Bestandsaufnahme. Selbst bei unterschiedlichen Tankgeometrien ist eine akkurate Füllstands- und Temperaturregelung unerlässlich, um ein zuverlässiges Bestandsmanagement und konsistente Produktqualität zu gewährleisten.

 

In Verbindung mit dem Rosemount™ 3408 Füllstandssensor und dem Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer bietet die intuitive und vielseitige Rosemount™ 2405 Überwachungszentrale Echtzeit-Einblicke in Füllstand und Tanktemperatur. Dies ermöglicht eine optimierte Bestandsverwaltung und präzise Temperaturregelung in allen Chemikalienlagern.