Füllstandsmessung für die Koks-Lagerung in Produktionsanlagen für Waschsoda

Mit Radar-Füllstandsmessumformern und Füllstandsgrenzwertschaltern

Level Measurement for Coke Storage in Soda Ash Production Plants

Genaue Bestandsüberwachung trotz Ablagerungen, Staub- und Aufbau von Kavitäten

In Produktionsanlagen für Waschsoda wird Koks vor der Verarbeitung in Silos gelagert. Koks erzeugt beim Befüllen und Entleeren im Silo ein extrem staubiges Umfeld. Koks neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen, was zu Ablagerungen und zum Aufbau von Kavitäten führt. Diese Eigenschaften stellen die Fähigkeit zur genauen Bestandsmessung erheblich in Frage. Aus diesem Grund wird für diese Anwendung ein berührungsloser Radarmessumformer mit Staubmanagementfunktionen und Signal Quality Metrics-Software empfohlen.