Robustes Füllstandsmessumformer für die Lagerung von staubigen Düngern
Viele Düngemittel, darunter Monoammoniumphosphat (MAP) und Diammoniumphosphat (DAP), werden als festes Granulat verkauft. Um ihre Qualität zu erhalten, müssen diese Phosphordünger in trockenen, gut belüfteten Silos, Behältern oder Lagern gelagert werden. Bei der Produktion ist es von entscheidender Bedeutung, den Feuchtegehalt genau zu steuern, um gleichmäßige Granulatbildung zu gewährleisten und Probleme wie das Verklumpen zu verhindern. Darüber hinaus müssen die Lösungen für Füllstandsmessung in diesen Umgebungen robust genug sein, um unter den üblicherweise staubigen Bedingungen zu bestehen.