Genaue Bestandsüberwachung trotz Ablagerungen, Staub- und Aufbau von Kavitäten
In Produktionsanlagen für Waschsoda wird das Tronaerz vor der Aufbereitung in Silos gelagert. Das Befüllen dieser Silos erzeugt erhebliche Staubmengen, wodurch das Tronaerz häufig an den Silowänden haften bleibt, was zu ungleichmäßiger Ablagerung und zur Entstehung von Kavitäten führt. Angesichts der signifikanten Rolle von Tronaerz für die Produktion von Waschsoda ist eine präzise Messung der im Silo verfügbaren Menge an Tronaerz von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Produktionsbetriebs. Aus diesem Grund wird für diese Anwendung ein Messumformer mit berührungslosem Radar und Staubmanagementfunktionen sowie der Software „Signal Quality Metrics“ empfohlen.