Zuverlässige Überwachung von Adsorptionsmitteln mit Radar-Füllstandsmessumformern
Adsorptionsmittel können verwendet werden, um Verunreinigungen aus Flüssigkeiten oder Gasen zu entfernen oder Moleküle in verschiedenen Prozessen zu trennen. Es gibt verschiedene Arten von Adsorptionsmitteln, wie z. B. Aktivkohle, Ton, Zeolithe und Harze. Der Herstellungsprozess hängt von der Art der Adsorptionsmittel ab, die letzten Schritte bestehen jedoch häufig im Sieben des Endprodukts und der Lagerung vor der Verpackung.
Bei der Lagerung von Adsorptionsmitteln ist es wichtig, die Feuchtigkeit in der Umgebung zu kontrollieren, insbesondere bei Trocknungsmitteln wie Kieselsäuregel oder Zeolithen.