Füllstandsmessung in Kieselsäurepulver-Lagertanks

Mit Radar-Füllstandsmessumformern mit geführter Mikrowelle und Füllstandsgrenzwertschaltern

Level Measurement in Silica Powder Storage Tanks

Genaue Füllstandsmessungen in Kieselsäurepulver-Silos - trotz Staub

Kieselsäurepulver wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, darunter Kunststoffe, Farben, Gießereien, Kosmetik, Lebensmittel, Pharma, Landwirtschaft und Technik. Kieselsäurepulver muss aufgrund seiner Eigenschaften in Silos mit angemessener Belüftung und kontrollierten Umgebungsbedingungen gelagert werden.
Kieselsäurepulver hat eine niedrige Dielektrizitätskonstante und neigt dazu, erhebliche Mengen Staub und Ablagerungen zu erzeugen. Darüber hinaus können bei aktiven Trocknungsprozessen hohe Temperaturen auftreten. Daher ist die empfohlene Lösung für die Lagerung von Kieselsäurepulver die Verwendung der „Guided Wave Radar“-Technologie in Kombination mit Grenzschaltern für präzise und zuverlässige Messungen.