Drahtlose Druckmessung in Destillationskolonnen für Chemikalien

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Destillationskolonnen mit Rosemount Wireless-Druckmessumformern.

Chemical installation during twilight.

Kosten & Stillstandszeiten reduzieren

Der Betrieb von Destillationskolonnen erfordert eine Überwachung des Drucks über mehrere Trennstufen einer Kolonne hinweg. Verkabelte Druckmessumformer verursachen Herausforderungen wie sich verschlechternde Verkabelung, steigende Installationskosten, Ausfallzeiten bei der Nachrüstung und mehr. Rosemount Wireless-Druckmessumformer liefern Echtzeitdaten ohne Feldverkabelung über alle Trennstufen der Destillationskolonne hinweg. Installieren Sie Druckmesspunkte innerhalb von Stunden. Jeder Wireless-Druckmessumformer überwacht den Kondensatordruck, die Reboilerbedingungen, den Bodendruck und die Vakuumintegrität und überträgt die Daten drahtlos. Vermeiden Sie Kabelkorrosion in rauen chemischen Umgebungen, reduzieren Sie Installations- und Wartungskosten, skalieren Sie kostengünstig über mehrere Kolonnen hinweg, verbessern Sie die Trennung durch präzise Steuerung, verhindern Sie Überschwemmungen und erhöhen Sie die Sicherheit der Bediener durch Fernüberwachung. Bei der Destillation von Chemikalien rechnen sich Rosemount Wireless-Druckmessumformer durch Investitionskosten und reduzierte Ausfallzeiten. Überwachen Sie alle Trennstufen, reagieren Sie sofort auf Änderungen und optimieren Sie die Trenneffizienz.