Wireless-Druckmessung in Chemikalienbehältern

Fügen Sie mit Rosemount Wireless-Druckmessumformern schnell Transparenz hinzu – ohne die Kosten oder Unterbrechungen durch Verkabelung.

Wireless Pressure Measurement in Chemical Vessels

Mehr Einblicke, weniger Installationsprobleme

Chemikalienbehälter sind schwierig zu überwachen, da sich die Druckbedingungen aufgrund von Reaktionen, Temperatur- oder Phasenänderungen schnell ändern können. In vielen Behältern fehlt es jedoch an ausreichenden Messpunkten. Der Einsatz verkabelter Geräte ist kostspielig und wird in gefährlichen oder überfüllten Bereichen häufig vermieden. Dadurch haben Bediener nur eingeschränkten Einblick und erhöhen das Risiko von Überdruckereignissen, ineffizienter Prozesssteuerung und ungeplanten Stillstandszeiten. Rosemount Wireless-Druckmessumformer ermöglichen eine zusätzliche Überwachung ohne Unterbrechung des Betriebs. Sie können direkt an Behältern, Reaktoren oder angeschlossenen Rohrleitungen ohne Verkabelung installiert werden und bieten Echtzeiteinblicke in die Druckbedingungen an mehr Stellen des Prozesses. Bediener erhalten frühere Einblicke in anormales Verhalten und können reagieren, bevor Probleme eskalieren. Durch die Erweiterung der Messabdeckung ohne Erhöhung der Installationskomplexität tragen Rosemount Wireless-Druckmessumformer dazu bei, die Behältersicherheit zu verbessern, die Leistung zu optimieren und eine zuverlässigere Chemieverarbeitung zu unterstützen.