Durchflussmessung von Dampf

Durchflussmessung von Sattdampf mit bis zu 180°C

Flow Measurement of Steam

Einfache Nachrüstung von Dampfmessungen für die Lebensmittelindustrie

Sattdampf spielt in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine wichtige Rolle, und zwar hauptsächlich in Prozessen zum Kochen, Heizen, Sterilisieren und Pasteurisieren.

 

Die Überwachung des Massendurchflusses von Sattdampf ist aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung. Präzise Durchflussmessungen gewährleisten, dass die richtige Dampfmenge zum Einsatz kommt. Diese Genauigkeit trägt dazu bei, eine gleichbleibende Produktqualität und die Einhaltung von Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten.

 

Darüber hinaus erlaubt ein Monitoring und entsprechende Optimierung der Dampfmengen eine Verbesserung der Energieeffizienz, was zu Kosteneinsparungen und verringertem CO2-Ausstoß führt.