Zuverlässige Gasleck- und Flammenerkennung
Die vielfältigen Prozesse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie erfordern häufig den Einsatz brennbarer oder giftiger Stoffe, die bei einer Anhäufung ein Risiko für die Anlagen sowie die Gesundheit und Sicherheit des Personals darstellen können. Erdgase, die beim Backen, Trocknen und bei der industrieellen Dampferzeugung entstehen, müssen überwacht und erkannt werden. In Kühlaggregaten kann sich Ammoniak ansammeln. Chlor wird häufig als Desinfektions- oder Bleichmittel verwendet. Gefährliche Gase, wie z. B. Schwefelwasserstoff, können als Nebenprodukt verschiedener Prozesse auftreten. Alle diese Gase müssen schnell erkannt werden, um Schäden an Geräten und Personal zu verhindern. Rosemount™ Lösungen zur Gas- und Flammenerkennung sind ideal für die Überwachung und Erkennung von Gaslecks und Flammen in Lebensmittel- und Getränkeproduktionsanlagen.