Füllstandsmessung für die Mischung und Verdünnung von Whisky

Kontinuierliche und genaue Messung der Whisky-Füllstände, um Abfall zu minimieren, Zykluszeiten zu verkürzen und die Qualität sicherzustellen.

Spirits tank

Einblick in den Prozess trotz turbulenter Tankbedingungen

Einige Whisky-Arten werden gemischt, um einen besseren Geschmack zu erhalten. Während des Misch- und Verdünnungsprozesses ist es wichtig, die Flüssigkeiten im Inneren des Tanks zu überwachen, um die Qualität des Produkts sicherzustellen. Dies erfordert eine Lösung, die eine genaue Mischung gewährleistet, Abfallprodukte minimiert, gleichzeitig die Zykluszeiten verkürzt sowie Hygiene-Anforderungen wie Clean-In-Place (CIP) oder Steam-In-Place (SIP) erfüllt.​

Füllstandsmessung für die Mischung und Verdünnung von Whisky​

Rosemount 5408 Radar Level Transmitter​

Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer​

  • Kontinuierliche Füllstandsausgabe​
  • Auch für Rührwerke geeignet​
  • Historian für Echokurven und Fehler​
  • Hygienisch mit Öffnung der Prozessleitung​
  • Hält auch CIP- und SIP-Reinigungsverfahren stand​
  • Selbst große und komplexe Tanks (etwa mit Rührwerk oder Hindernissen) sind kein Problem​