Zuverlässige Füllstandsmessung mit Radar- und Grenzstandstechnik
Bei der Getreideproduktion werden je nach Rezept Gewürze und Aromen benötigt, um das Getreide zu mischen. Die Gesamtmengen sind klein, aber zur Vermeidung von Prozessunterbrechungen ist eine ausreichende Versorgung erforderlich. Diese Inhaltsstoffe haben oft kleinere Produktionssilos und -behälter, aber die Materialien können leicht und staubig sein, was zu Herausforderungen bei der Erreichung präziser Messungen beitragen kann.