Kontinuierliche Füllstandsüberwachung klebriger Medien mit Radartechnologie
Nach dem Trocknen, Sieben und Abkühlen wird der Zucker zu großen Schüttgutsilos/-kuppeln mit einer Kapazität von bis zu 50 000 Tonnen transportiert. Von den Lagersilos wird der Zucker entweder per Lkw ausgeliefert oder zur Verpackung in Säcken an Verpackungssilos übertragen. Rohzucker wird in sehr großen Silos oder kuppelförmigen Lagerhallen gelagert, wo er weit verteilt ist, um die maximale Kapazität zu nutzen. Aufgrund seiner Klebrigkeit bilden sich Materialablagerungen und -gewölbe in den Silos oder Kuppeln. Sowohl die Silo-/Kuppelgrößen als auch die Materialeigenschaften stellen eine große Herausforderung an die kontinuierliche Bestandsverwaltung von Zucker.