Radar- und Grenzstandtechnologien ermöglichen kontinuierliche Füllstandsüberwachung
Bei der Produktion von Frühstückszerealien kühlen die Körner nach dem Kochen über mehrere Stunden ab, damit der Feuchtigkeitsgehalt jedes einzelnen Korns sich stabilisiert. Die Feuchtigkeit des gekochten Getreides zusammen mit der Dauer, die das Getreide im Abkühlsilo verbleibt, fördert Ablagerungen an den Silowänden. Der zusätzlich entstehende Staub, der während des Prozesses entsteht, erschwert die genaue Messung des Bestands.