Genaue Überwachung mit Radar- und Grenzstandstechnologien
Abgetrennte Kakaobohnenschalen werden in Silos gelagert, bevor sie zur Verwendung als landwirtschaftlicher Mulch oder in der Düngemittelproduktion weitertransportiert werden. Luftfeuchtigkeit und Temperatur in den Lagersilos führen zu Materialansammlungen und unregelmäßigen Formationen, die das Silo beschädigen und die Produktqualität beeinträchtigen können. Da die Innentemperatur während der Anhäufung im Laufe der Zeit ansteigt, können die Schalen verbrennen und aneinander kleben bleiben, wodurch harte Klumpen entstehen, die nicht verwendet werden können. Sowohl die Darstellung der Anhäufungen als auch die genaue Materialmenge zu kennen sind für den Betreiber entscheidende Faktoren.