Zuverlässige Füllstandsmessung mit Radar- und Grenzstandstechnik
Mehl wird in Silos gelagert, bevor es dem Produktionsprozess zugeführt wird. Die Kenntnis der Menge des gelagerten Mehls ist entscheidend für den Produktionsablauf, da mangelnde Transparenz die Produktion unterbrechen oder sogar stoppen könnte. Durch rechtzeitige Bestellung der richtigen Mengen verhindert Überläufe und verschwendete Produktionszeit. Mehl neigt dazu, an den Silowänden zu haften, wodurch Ablagerungen und Gewölbe entstehen. Eine frühzeitige Erkennung vereinfacht die Wartung, reduziert Wartungskosten und ermöglicht eine optimale Nutzung des Siloinhalts. Unterschiedliche Mehlsorten dürfen nicht miteinander vermischt werden und in einigen Fällen kann es durchaus entscheidend sein, die Menge des gelagerten Mehls zu kennen, damit die Qualität des Endprodukts nicht beeinträchtigt wird.