Kontinuierliche Bestandsüberwachung mit Radar- und Grenzstand-Messtechnologien
Grüne Kaffeebohnen werden angeliefert und in Silos gelagert, bevor sie zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet werden. Große Lagersilos und die unregelmäßige Verteilung des Materials im Silo erschweren eine genaue Messung der gelagerten Bohnen erheblich. Eine genaue Füllstandsmessung ist die Grundlage für eine kontinuierliche Bestandsverfolgung, um eine zuverlässige Versorgung der Produktion mit Bohnen sicherzustellen.