Vermeidung kostspieliger Störungen mit Radar- und Grenzstandtechnologie
Kakaonibs werden bis zur Aufbereitung in Silos gelagert. Kakaonibs sind für den gesamten Kakaoproduktionsprozess von Bedeutung, daher müssen die Betreiber die Lagerbestände genau und kontinuierlich überwachen. Verlässliche Einblicke in die verfügbaren Vorräte gewährleisten eine kontinuierliche Versorgung der Produktion. Das hilft, unerwartete Prozessunterbrechungen und die damit verbundenen Zeit- und Geldverluste zu vermeiden. Kakaonibs können staubig sein, was zu Ablagerungen an den Silowänden und zu Verstopfungen führen kann. Bei kleineren Silos kann sich der Füllstand schnell ändern, wenn die Silos geleert und wieder befüllt werden. Daher ist eine reaktionsschnelle Füllstandsmessung entscheidend, um eine ausreichende Versorgung für die Produktion sicherzustellen.