Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit Radar- und Grenzstandtechnologie
Rohe Kakaobohnen werden zu rohem Kakaopulver und Kakaobutter verarbeitet, die das Ausgangsmaterial für viele Schokoladenprodukte sind. Die Kakaobohnen werden in großen Behältern gelagert und während der Trennung und Verarbeitung in kleinere Gefäße verteilt. Die Größe der Lagersilos in Verbindung mit der staubigen Umgebung und der ungleichmäßigen Materialverteilung innerhalb der Silos machen genaue Füllstandsmessungen äußerst schwierig. Genaue Füllstandsmessungen sind jedoch die Voraussetzung für eine kontinuierliche Bestandskontrolle, um die Versorgung des Produktionsprozesses mit Bohnen sicherzustellen.