Füllstandsmessung von gelagerten Bleichmitteln für die Kernölveredelung

Genaue und kontinuierliche Messung der Bleichmittelkonzentrationen, die für die absorptive Reinigung von Kernölen benötigt werden.

Level Measurement of Stored Bleaching Agents for Seed Oil Finishing

Technologien zur Füllstandsmessung überwachen den Bestand an Bleichmitteln

Bei der Kernölproduktion werden durch den Bleichschritt Pigmente, Oxidationsprodukte und Spuren von Verunreinigungen entfernt. Am häufigsten wird Bleicherde verwendet, einige Öle können jedoch auch andere Komponenten wie Aktivkohle, Kieselgur, Trisyl (kleine Glasperlen) oder Reiskörner enthalten. Das Bleichmittel wird mit dem Öl gemischt, um eine Aufschlämmung zu erzeugen, der einen Absorptionsreinigungsprozess bewirkt. Bleichmittel sind, wie frische Bleicherde, feine Pulver, die in der Regel sehr staubig sind. Eine genaue Messung stellt sicher, dass ein ausreichender Vorrat an Bleichmittel für die Ölveredelung zur Verfügung steht, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden.