Füllstandsmessung von gelagerten Endprodukten in der Getreideproduktion

Genaue Messung des Getreidegehalts in den Produktionstonnen, um die Verfügbarkeit für Verpackung und Vertrieb zu gewährleisten.

Level Measurement of Stored Final Products in Cereal Production

Laufende Füllstandsmessung mit Radar- und Grenzstandstechnologien

Das fertige Getreide wird vor der endgültigen Verpackung in den Produktionsbehältern gelagert. Bei der Förderung von Getreide in die Verpackungen muss eine angemessene Versorgung vorhanden sein, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden. Getreide kann ein sehr leichtes Produkt sein, was den Einsatz von Technologien einschränkt, die von Masse oder Dichte abhängig sind.