Füllstandsmessung von gelagertem Zucker für die Getreideproduktion

Überwachen Sie den Zuckerbestand trotz der vom staubigen und klebrigen Material verursachten schwierigen Bedingungen präzise.

Level Measurement of Stored Sugar for Cereal Production

Laufende Füllstandsmessung mit Radar- und Grenzstandstechnologien

Zucker ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Getreideprodukten und wird in Silos gelagert, bevor er mit den Getreidekörnern vermischt wird. Zucker- und Zuckerstaub neigen zu Ablagerungen und Gewölbebildung. Darüber hinaus erschwert die Klebrigkeit der Materialien die Füllstandsmessung, da diese auch funktionieren muss, wenn benetzte Teile beschichtet werden. Diese Materialeigenschaften machen die laufende und präzise Beurteilung des Zuckerbestands besonders schwierig.