Füllstandsmessungen in Maisvorratsbehältern bei der Getreideproduktion

Genaue und kontinuierliche Füllstandsmessungen in Maisvorratsbehältern zur Vermeidung von Produktionsunterbrechungen

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Vermeidung von Überfüllungen mit zuverlässiger Grenzwertschalter- und Radartechnologie

Der nasse, aufgeweichte Mais wird in den Maisvorratsbehälter befördert. Da die Befüllung und Entleerung des Maisvorratsbehälters sehr schnell erfolgt, stellen kontinuierliche und genaue Füllstandsmessungen eine Herausforderung dar. Um Überfüllungen zu vermeiden und die Verfügbarkeit von Mais für die Entkeimungsmühlen zu gewährleisten, muss der im Trichter verfügbare Platz bekannt sein.