Erreichen Sie einheitliche Qualität und hohe Effizienz des Gärprozesses in Brauereien
Der Gärprozess kann der zeitaufwändigste und wichtigste Vorgang in der Brauerei sein und sich erheblich auf den Durchsatz des Betriebs auswirken. Die Gärkessel machen bis zu 70 % des gesamten Produktionsraums einer Brauerei und damit auch 70 % der CO2-Produktion aus. Diese Phase bestimmt nicht nur den Zeitplan der Produktion, sondern beeinflusst auch maßgeblich die Endqualität des Bieres. Eine genaue Kontrolle der kritischen Parameter ist für die Optimierung der Hefeaktivität und das Erzielen einheitlicher Gärergebnisse unerlässlich. Die Messinstrumente von Emerson sollen Brauereien dabei helfen, optimale Gärbedingungen zu gewährleisten, die Effizienz zu verbessern und eine einheitliche, qualitativ hochwertige Bierproduktion aufrechtzuerhalten.