Einheitliche Qualität und hohe Effizienz des Gärprozesses beim Destillieren erreichen
Der Gärprozess ist eine kritische und zeitaufwändige Phase, die sich erheblich auf den Durchsatz einer Destillerie und die Qualität der Endprodukte auswirkt. Die meisten Destillierien geben Hefe zur gesamten Maische, die dann aus dem Maischebottich zum Gärtank gefördert wird. Diese Phase bestimmt nicht nur den Zeitplan der Produktion, sondern spielt auch eine zentrale Rolle für die Endqualität der Spirituose. Präzise Messinstrumente helfen Destillerien, optimale Gärbedingungen zu gewährleisten, die Betriebsleistung zu verbessern und eine gleichbleibende und qualitativ hochwertige Spirituosenproduktion aufrechtzuerhalten.