Prozessoptimierung bei der Weinfermentation
Nachdem die geernteten Trauben zerkleinert wurden, wird Hefe zugegeben, um den Gärprozess in Gang zu setzen. Dies ist ein empfindlicher und komplexer Prozess in der Weinherstellung, der eine präzise Steuerung und Überwachung erfordert, um Wein bester Qualität produzieren zu können. Mit fortschrittlichen Messinstrumenten kann der Winzer die Hefeaktivität und den BRIX-Gehalt überwachen, um den gewünschten Alkoholgehalt und das angestrebte Geschmacksprofil zu erreichen.