Messumformer für Braukessel in Brauereien

Messtechnologien für mehr Genauigkeit, Effizienz und Einheitlichkeit.

Measurement Instrumentation for the Brew Kettle in Brewing

Optimieren Sie den Betrieb Ihrer Braukessel durch präzise Überwachung

Der Braukessel spielt eine zentrale Rolle beim Brauprozess. In ihm wird die Würze zusammen mit Hopfen und Zusätzen gekocht, um die gewünschten Aromen hervorzubringen, die vom Hopfen und anderen im Braukessel zugesetzten Zuschlagsstoffen abhängen. Um Bier von höchster Qualität zu erzielen, ist im Braukessel präzise Regelung unerlässlich. Die präzisen und zuverlässigen Messinstrumente von Emerson sind darauf ausgelegt, den anspruchsvollen Bedingungen im Braukessel standzuhalten, so dass Sie optimale Bedingungen aufrechterhalten und gleichbleibend hochwertiges Bier produzieren können.