Druck- und Temperaturmessung bei der Lösungsmittelextraktion

Rückgewinnung teurer Produkte und Reduzierung von Abfall mittels präziser Temperatur- und Druckmesstechnik.

Sunflower oil in the bottle moves along the conveyor line. Production of vegetable refined oil from sunflower seeds

Zuverlässige und präzise Druck- und Temperaturmesstechnik

Miscella, eine Mischung aus Lösungsmittel und Öl, wird während der Lösungsmittelextraktion erhitzt, um 95 % des Lösungsmittels zu verdampfen und rückzugewinnen. Der Rest der Miscella wird dann mit einer Dampfstripperkolonne aus dem Öl entfernt. Während dieses Prozesses müssen Druck und Temperatur von Lösungsmittel, Öl und Miscella genau überwacht werden, um eine ausreichende Extraktion zu gewährleisten.