Eingriffsfreie Messung von Reinstdampf in Life Sciences
Reinstdampf ist ein kritischer Bestandteil in der Life-Sciences-Industrie, insbesondere in der pharmazeutischen Produktion. Dieser hochgereinigte Dampf wird für Sterilisationsverfahren, Gerätereinigung und in manchen Fällen auch als direkte Komponente der Arzneimittelrezeptur verwendet. Die Reinheit des Dampfes ist von entscheidender Bedeutung, damit keine Verunreinigungen die Sterilität und Wirksamkeit der Produkte beeinträchtigen.
Die Überwachung von Reinstdampf mittels Durchflussmessungen ist unerlässlich, um ein stabiles System zu gewährleisten, das jederzeit die benötigten Mengen zur Verfügung stellt. Schwankungen des Durchflusses können zu einer unvollständigen Sterilisation und zum Risiko einer Kontamination führen.
Außerdem tragen präzise Durchflussmessungen zu effizienter Energienutzung und einer Verringerung der Betriebskosten bei. Durch Gewährleistung einer exakten Dampfzufuhr können Anlagen Verschwendung vermeiden und unnötige Ausgaben verringern.