pH-Messung in Batch- und kontinuierlichem Betrieb für Flüssigkeits-Chromatographie in der Biopharmazie

Bessere pH-Steuerung der mobilen Phase bei chromatographischen Trennungen

pH Measurement in Batch & Continuous Liquid Chromatography for Biopharmaceutical Needs

Präzise pH-Messung nach SIP- und CIP-Zyklen

Kontinuierliche Chromatographie-Systeme für Flüssigkeiten sind für die kontinuierliche Trennung und Reinigung von biotechnischen Produkten wie Proteinen, Antikörpern, DNA und Viren konzipiert. Die pH-Messung spielt bei der nachgelagerten Verarbeitung dieser Produkte eine wichtige Rolle. Die Regelung des pH-Werts der mobilen Phase des Chromatographen auf den während der Entwicklung der Methoden bestimmten Wert verändert den Ionisierungszustand des Analyten, verstärkt die Wechselwirkung zwischen Analyt und stationärer Phase und verbessert somit die Retention und Selektivität. Extreme pH-Werte in der mobilen Phase können zu einer Verschlechterung der stationären Phase und der Chromatographen-Säule führen. Die mediumberührten Komponenten des Systems müssen Clean-in-Place (CIP)- und Steam-in-Place (SIP)-Zyklen standhalten können, da ein pH-Sensor während dieser Zyklen mit großer Hitze und Laugen gereinigt wird. Der Rosemount Hx338+ ph-Sensor verfügt zudem über eine druckbeaufschlagte Referenz, die auch nach zahlreichen Sterilisationszyklen für ein driftfreies pH-Signal und wirksamen Schutz gegen Vergiftungsionen sorgt.