Füllstandsmessung für Marine LNG Typ C-Tank, Einmantel

Füllstandsüberwachung unter Verwendung moderner Radartechnologie erhöht die Sicherheit und Effizienz von Marine LNG Einmantel-C-Tank

Level Measurement for Marine LNG Fuel C Tank Single Shell

Weniger Komplexität bei der Füllstandsmessung in LNG-Brennstofftanks auf See

Die Verwendung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in der Schifffahrt ist schon seit einigen Jahren möglich und gilt als beliebte und saubere Alternative zu herkömmlichem Schiffskraftstoff. Eine Lösung zu finden, die die spezifischen Anforderungen der verschiedenen LNG-Brennstofftanks erfüllt, ist jedoch recht kompliziert. Eine der Herausforderungen bei der Verwendung von LNG als Brennstoff ist die Lagerung. Tanks vom Typ C, die für kryogene Temperaturen ausgelegt sind, werden oft als eine praktikable Option für die Lagerung von LNG auf Schiffen angesehen. Tanks vom Typ C, die üblicherweise ein Volumen von 300–1.000 m³, eine Temperatur von -162 °C und weniger als 10 bar aufweisen und weniger als 20 m hoch sind, können für LNG verwendet werden. Die Radartechnologie ist ideal für diese Anwendungen, da sie über ein vertikales Kühlsystem mit Prozessanschlüssen oben am Tank verfügt. Die für diese Anwendungen verwendeten Lösungen müssen dem IGF-Code entsprechen und von Klassifizierungsgesellschaften der Schifffahrt zugelassen sein.