Robuste, zuverlässige und genaue Füllstandsmessung
Die Dekarbonisierung in der Schifffahrt hat die Bedeutung präziser Füllstandsmessungen in Tanks mit Aminlösungen hervorgehoben. Eine robuste, zuverlässige und präzise Überwachung des Lösungsmittelfüllstands durch Systeme für kontinuierliche und Grenzstandsmessungen ist der Schlüssel für die Effizienz und die Pumpensteuerung. Die Echtzeitdaten der kontinuierlichen Füllstandsmessung bewirke, dass optimale Lösungsmittelvolumen eingehalten und so ein Über- oder Trockenlaufen verhindert wird. In kritischen Situationen kann die Grenzstandsmessung zur Risikominderung Alarme erzeugen. Diese Technologien steigern die Effizienz von Kohlenstoffabscheidungsprozessen, gewährleisten eine konsistente Verfügbarkeit von Aminlösungsmitteln, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Systemsicherheit. Die Investition in fortschrittliche Füllstandsmesslösungen trägt zur Leistungssteigerung und zu einer nachhaltigen, kosteneffizienten Dekarbonisierung der Schifffahrt bei.