Durchflussmessung des Elektrolyten bei der elektrolytischen Gewinnung
Bei der elektrolytischen Gewinnung ist eine genaue Elektrolytflussmessung entscheidend für einen stabilen Betrieb, eine qualitativ hochwertige Metallproduktion und die Gesamtprozesseffizienz. Der Elektrolyt, typischerweise eine metallreiche Lösung, muss konstant durch elektrochemische Zellen fließen, um optimale Bedingungen aufrechtzuerhalten. Der stetige Fluss gewährleistet die kontinuierliche Abgabe von Metallionen an die Kathoden, wodurch eine gleichmäßige Beschichtung möglich ist und Defekte wie ungleichmäßige Abscheidung und dendritisches Wachstum verhindert werden. Kontrollierter Fluss optimiert auch den Ionentransport, verhindert Leistungsschwankungen und reduziert Energieverschwendung. Die Überwachung des Durchflusses hilft dabei, Probleme wie Pumpenausfälle, verstopfte Filter oder Leckagen frühzeitig zu erkennen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und wichtige Geräte geschützt werden. Eine effektive Durchflussregelung minimiert unnötige Zirkulation, verbessert die Energieeffizienz und senkt den Energieverbrauch pro Tonne produzierten Metalls. Dies kann einfach mit eingriffsfreien Ultraschall-Durchflussmessern, sowohl tragbaren als auch stationären Geräten, erreicht werden, ohne den EW-Prozess zu unterbrechen.