Gewinnung von Edelmetallen aus Sulfidmineralen durch Autoklavenlaugung

Aufschluss von Mineralien und anschließende Freisetzung von Edelmetallen unter Verwendung von Messtechnik in der Laugung

An aerial view of the evaporation pond and water treatment facilities at an open pit copper mine

Nutzung von Temperatur- und Druckmessungen für optimale Metallgewinnung

Die Autoklavenlaugung ist ein wesentlicher Prozess bei der Gewinnung wertvoller Metalle, wie z. B. Gold und Silber, aus refraktären Erzen in der Bergbauindustrie. Bei diesem Prozess werden die Erzaufschlämmungen in einem Autoklavenbehälter hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt, wodurch die Sulfidminerale aufgeschlossen und die Edelmetalle anschließend freigesetzt werden. Betreiber von Bergwerksanlagen stehen jedoch während des Autoklavenlaugungsprozesses häufig vor zahlreichen Herausforderungen. Dazu zahlreichen die Handhabung komplexer Einsatzmaterialien, Probleme bei der Temperatur- und Druckregelung, Korrosion und Erosion der Anlagenkomponenten sowie die Notwendigkeit einer präzisen Überwachung der Prozessparameter zur Optimierung der Metallgewinnung. Durch den Einsatz der Messtechnik von Emerson können Betreiber von Bergbauanlagen die Autoklavenlaugungsprozesse effizient steuern, die Edelmetallgewinnung optimieren sowie die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ihrer Anlagen sicherstellen.