Flammen- und Gasdetektion in der Stahlproduktion

Sorgen Sie für sichere Arbeitsbedingungen – mit zuverlässigen Produkten zur Flammen- und Gasdetektion

Flame & Gas Detection in Steel Manufacturing

Erkennen Sie gefährliche Gase und Flammen, bevor sie zur Gefahr werden

Das Brandrisiko in der Stahlindustrie ist sehr hoch, deshalb sind Produkte zur Flammen- und Gasdetektion von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen. Produktionsmaschinen in Stahlwerken sind besonders brandgefährdet. Sie enthalten neben heißen Komponenten und elektrischen Zündquellen auch Öl und andere entflammbare Flüssigkeiten und Ablagerungen. Rosemount™ 975 Flammendetektoren können Flammen schnell und genau erkennen, selbst auf große Entfernungen.

Darüber hinaus entsteht bei einigen der in den Brennöfen eines Stahlwerks durchgeführten Prozesse Schwefelwasserstoffgas als Nebenprodukt. In Kombination mit anderen Schwebeteilchen aus der Schmelz- und Stahlerzeugung kann diese Kombination für das Personal des Werks eine fatale Situation schaffen. Gasüberwachungsgeräte wie der Open-Path-Detektor für giftige Gase Rosemount 936 können das Vorhandensein von Schwefelwasserstoffgas erkennen, bevor gefährliche Werte erreicht werden.