Sichere und präzise Regelung der Kanalbrenner-Wärmeleistung
Ein Kanalbrenner erhitzt das wasserstoff- und kohlenmonoxidreiche Reduktionsgas erneut und stabilisiert dessen Temperatur, bevor es in den DRI-Schachtofen eintritt. Eine zuverlässige Regelung erfordert präzise und schnell ansprechende Messtechnik, mit der das Bedienpersonal den Gasdurchfluss überprüfen, den Druck überwachen und die Solltemperatur auch bei schwankendem Bedarf und veränderten Prozessbedingungen konstant halten kann. Die Lösungen von Emerson sorgen für die nötige Prozesstransparenz, um Temperaturschwankungen zu reduzieren, eine effiziente Verbrennung zu unterstützen, sich abzeichnende Probleme frühzeitig zu erkennen und Anlagenkomponenten vor den Auswirkungen instabiler Betriebsbedingungen zu schützen. Mit zuverlässigen Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessgeräten können Anlagenbetreiber die Brennerregelung optimieren, eine gleichmäßige Erwärmung des Reduktionsgases sicherstellen und zu einer sichereren und zuverlässigeren DRI-Produktion beitragen.